(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa giratoria, serie UHG (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Con placa giratoria, serie UHG (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria serie UHG para cargas pesadas desde 220.01 hasta 750.00daN, de conductividad eléctrica, de Nylon reforzado, Nylon MC, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite y resistencia química. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UHG-50GFB

Número de Parte
UHG-50GFB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada220.01~320.0030079[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite64648484503847Carga pesada

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Cojinetes de las ruedas Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UHG-50GFB de la serie Ruedas - Con placa giratoria, serie UHG (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
UHG-100MC
UHG-50MC
UHG-50MCE
UHG-50PB
UHG-65GFB
UHG-65MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada750.01~800140[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión121591501101004872Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada320.01~485.0040079[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión64648484503847Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Piso bajo carga pesada / Tipo de placa universal[Antiestático] Conductividad eléctrica320.01~485.0040079[Plásticos de ingeniería] MC Nylon (Conductivo)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión64648484503847Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada320.01~485.0040079FenolResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)64648484503847Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada320.01~485.0040097[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión7878100100654854Carga extra pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universalPiso bajo carga pesada485.01~750.0060097[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión7878100100654854Carga extra pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico