(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija,  serie SUS-SR (Cargas ligeras/medias).

Ruedas - Placa fija,  serie SUS-SR (Cargas ligeras/medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa fija serie SUS-SR, para cargas medias, de acero inoxidable, con agujeros de montaje circulares, rangos de carga desde 35.01 hasta 80.00. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-SR-50N
SUS-SR-50RH
SUS-SR-50UR
SUS-SR-65N
SUS-SR-65RH
SUS-SR-65UR
SUS-SR-75EL
SUS-SR-75N
SUS-SR-75NR
SUS-SR-75RH
SUS-SR-75UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6070[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite5028
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-5070CauchoNinguno5028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6070[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite5025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-7085[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite6525
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-5085CauchoNinguno6525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6085[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite6525
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-5093ElastómeroResistencia química7527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108093[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7525
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno7527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-6093CauchoNinguno7525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7093[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7526

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 55
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 28 Longitud de la placa(mm) 70 Ancho de la placa(mm) 47
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera / media Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico