(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa fija, acero inoxidable, serie SUS-HR.

Ruedas - Placa fija, acero inoxidable, serie SUS-HR.
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa fija acero inoxidable serie SUS-HR para piso bajo, de cargas pesadas, material de la rueda en Nylon reforzado y fenol. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
SUS-HR-50GNB
SUS-HR-65PB
SUS-HR-75PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1080.01~140.0010068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite663680505028Carga mediaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10140.01~220.0020092FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química9147111706538Carga pesadaPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10220.01~320.00230106FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química10352123727538Carga pesadaPresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico