(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa fija, de acero, serie SR. (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija, de acero, serie SR.
  • Descuento por volumen

Una rueda estandarizada que se utiliza en gran número para carros, aparatos de cocina, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SR-75EL

Número de Parte
SR-75EL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5093ElastómeroResistencia química552870477527Carga ligera / mediaNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR-75EL de la serie Ruedas - Placa fija, de acero, serie SR..

Products like this...

Número de Parte
SR-100NRB
SR-100RH
SR-100UHF
SR-75N
SR-75NR
SR-75NRB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-60122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401005810027Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50122CauchoNinguno82401005810025Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60122[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión82401005810028Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108093[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión552870477525Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno552870477527Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6093[Otros] Nylon Foil RubberNinguno552870477527Carga ligera / mediaPresencia--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico