(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una rueda industrial de uso general utilizada para transportar cargas moderadas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SK-125W
Número de Parte |
---|
SK-125W |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Tope | Ninguno | Rango de carga(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) | 75(80) |
Ancho de la rueda(mm) | 32 | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Elevación vertical | Categoría de carga | Carga media |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SK-125W de la serie Ruedas - Placa fija, serie SK (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
SK-100N |
SK-100UW |
SK-100W |
SK-100WP |
SK-125GU |
SK-125WP |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente