(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Giratoria, con perno roscado, serie LT. (Números de pieza)

Ruedas - Giratoria, con perno roscado, serie LT.
  • Descuento por volumen

Una rueda genérica equipada con rendimiento de desplazamiento y capacidad de carga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT-50R-M12X35

Número de Parte
LT-50R-M12X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Material de aluminio Longitud del eje
(mm)
Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno~35.003068CauchoNingunoM12502047Carga ligera-354562182576668360-9073

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería
Cojinetes de las ruedas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT-50R-M12X35 de la serie Ruedas - Giratoria, con perno roscado, serie LT..

Products like this...

Número de Parte
LT-40R-W3/8X14
LT-50EL-M12X14
LT-50EL-M12X35
LT-50R-UNF1/2X14
LT-50R-W3/8X14
LT-65EL-M12X14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Material de aluminio Longitud del eje
(mm)
Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno~35.002559CauchoNingunoW3/8401741Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno~35.002568ElastómeroResistencia químicaM12502047Carga ligera-144562182579553412-6963
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno~35.002568ElastómeroResistencia químicaM12502047Carga ligera-354562182579782412-6971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno~35.003068CauchoNingunoUNF1/2502047Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno~35.003068CauchoNingunoW3/8502047Carga ligera-14--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno~35.003085ElastómeroResistencia químicaM12652156Carga ligera-144562182579805412-7021

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico