(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas de placa fija tipo HR utilizada para cargas pesadas. Carga maxima de 250 daN, puede montarse en dispositivos de máquinas para espacios reducidos, evita la deformación de la rueda. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HR-75GNB
Número de Parte |
---|
HR-75GNB |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Tope | Ninguno | Propiedades | Piso bajo carga pesada |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HR-75GNB de la serie Ruedas - placa fija, tipo HR..
Número de Parte |
---|
HR-50GNB |
HR-65AU |
HR-65GNB |
HR-65PB |
HR-75AU |
HR-75PB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente