(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - placa fija, tipo HR. (Números de pieza)

Ruedas - placa fija, tipo HR.
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa fija tipo HR utilizada para cargas pesadas. Carga maxima de 250 daN, puede montarse en dispositivos de máquinas para espacios reducidos, evita la deformación de la rueda. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HR-50GNB

Número de Parte
HR-50GNB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.0016068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite663680505028Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.Carga mediaNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HR-50GNB de la serie Ruedas - placa fija, tipo HR..

Products like this...

Número de Parte
HR-65AU
HR-65GNB
HR-65PB
HR-75AU
HR-75GNB
HR-75PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.01~320.0030092[Uretano] Espuma de uretano termoestable de papel de aluminioResistencia al aceite / Resistente al calor9147111676538Exhibición de instalaciones comercialesCarga pesadaNinguno4580322260598440-5102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.0030092[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión9147111676538Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.Carga pesadaPresencia4580322260390437-2441
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.0025092FenolResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)9147111676538Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.Carga pesadaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-220.01~320.00320106[Uretano] Espuma de uretano termoestable de papel de aluminioResistencia al aceite / Resistente al calor10352123727538Exhibición de instalaciones comercialesCarga pesadaNinguno4580322260604440-5111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00320106[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión10352123727538Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.Carga pesadaPresencia4580322260406437-2450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00300106FenolResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)10352123727538Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.Carga pesadaPresencia--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico