(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - con placa giratoria, serie E.

Ruedas - con placa giratoria, serie E.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte
E-50EL
E-50N
E-50R
E-50UR
E-65EL
E-65N
E-65RH
E-65UR
E-75EL
E-75N
E-75RH
E-75UR
E-100EL
E-100N
E-100NR
E-100NRB
E-100RH
E-100UHF
E-100UR
E-125RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002565ElastómeroResistencia química562870425020Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano47Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.004065[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870425021Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano47Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003065CauchoNinguno562870425020Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano47Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.003865[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870425021Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano47Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003082ElastómeroResistencia química562870426521-65Carga ligeraNinguno4562182579751412-6904
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004082[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870426521Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano56Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003082CauchoNinguno562870426521Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano56Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.004082[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870426521Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano56Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003092ElastómeroResistencia química562870427521-65Carga ligeraNinguno4562182578525380-3112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005092[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870427521Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano65Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004092CauchoNinguno562870427521Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano65Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004592[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870427521Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano65Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0050122ElastómeroResistencia química82401005810027Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0060122[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810025Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-35.01~80.0060122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401005810027Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0060122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401005810027Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0050122CauchoNinguno82401005810025Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Tranquilo35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810028Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810028Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.0050148CauchoNinguno82401005812525Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano99Carga ligera / mediaNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico