(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - con placa giratoria, serie E. (Números de pieza)

Ruedas - con placa giratoria, serie E.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E-50UR

Número de Parte
E-50UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.003865[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870425021Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano47Carga ligeraNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo E-50UR de la serie Ruedas - con placa giratoria, serie E..

Products like this...

Número de Parte
E-100NRB
E-100RH
E-100UHF
E-65EL
E-65N
E-65RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0060122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401005810027Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0050122CauchoNinguno82401005810025Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Tranquilo35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión82401005810028Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano82Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003082ElastómeroResistencia química562870426521-65Carga ligeraNinguno4562182579751412-6904
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004082[(Nylon)] (Nylon)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión562870426521Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano56Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003082CauchoNinguno562870426521Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano56Carga ligeraNinguno--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico