(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro súper compacto ahorrador de espacio, serie SSD

Cilindro súper compacto ahorrador de espacio, serie SSD

Un cilindro cuadrado que ahorra espacio con un interruptor de cilindro alojado integralmente en el cuerpo y una longitud total del cilindro acortada al máximo. Tenga cuidado de no aplicar una carga lateral al cilindro. - Tornillo hembra, cuadrado y que ahorra espacio de serie: Se puede instalar un tornillo hembra en la punta de la varilla para montaje externo. Además, hemos ampliado la gama de opciones preparando tornillos macho. - todo el diámetro interior del tubo. Se puede instalar un interruptor ultrapequeño: Se puede instalar todo el diámetro interior del tubo, todas las series ultrapequeñas sin contacto, interruptor de contacto (excluyendo el tipo resistente al calor)

PDF

 
Número de Parte
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-60
SSD-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]D-60
SSD-B-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-BL1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]-[10,​15,​20,​25,​30]
SSD-BL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-D-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-DL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[D,​H,​R]
SSD-G2L-[16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-G4L-[25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-K-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-63C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-80C-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-K-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-KG4L-[25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-KL-25C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-KL-50C-[10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-KL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[D,​H,​R]
SSD-KU-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
SSD-KUL-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[D,​H,​R]
SSD-L1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]
SSD-L1-[12,​16]D-[10,​15,​20,​25,​30]
SSD-L1F-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]
SSD-L-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[D,​H,​R]
SSD-L-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100,​125,​140,​160]D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[D,​H,​R]
SSD-LF-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[D,​H,​R]
SSD-M-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-ML1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]
SSD-ML-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[D,​H,​R]
SSD-O-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-OL1-[12,​16]-[10,​15,​20,​25,​30]
SSD-OL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]-[D,​H,​R]
SSD-T1L-[16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-T-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-W-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[55,​60,​65]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
SSD-WL1-[12,​16]-[55,​60]-[1M,​3M,​5,​10,​15,​20,​25,​30]-5
SSD-WL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80,​100]-[55,​60,​65]-[AB1N,​AB3N,​AB5N,​AC1N,​AC3N,​AC5N,​AD1N,​AD3N,​AD5N,​AE1N,​AE3N,​AE5N,​AF1N,​AF3N,​AF5N,​AG1N,​AG3N,​AG5N,​AH1N,​AH3N,​AH5N,​AI1N,​AI3N,​AI5N,​AL1N,​AL3N,​AL5N,​AM1N,​AM3N,​AM5N,​AN1N,​AN3N,​AN5N,​AO1N,​AO3N,​AO5N,​AP1N,​AP3N,​AP5N,​AQ1N,​AQ3N,​AQ5N,​AR1N,​AR3N,​AR5N,​AS1N,​AS3N,​AS5N,​AT1N,​AT3N,​AT5N,​AU1N,​AU3N,​AU5N,​AV1N,​AV3N,​AV5N,​AW1N,​AW3N,​AW5N,​ND1N]-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50,​AA1R,​AA3R,​AA5R,​BB1R,​BB3R,​BB5R,​CC1R,​CC3R,​CC5R,​DD1R,​DD3R,​DD5R,​EE1R,​EE3R,​EE5R,​FF1R,​FF3R,​FF5R,​GG1R,​GG3R,​GG5R,​HH1R,​HH3R,​HH5R,​II1R,​II3R,​II5R,​JJ1R,​JJ3R,​JJ5R,​KK1R,​KK3R,​KK5R,​LL1R,​LL3R,​LL5R,​MM1R,​MM3R,​MM5R,​NE1R,​OO1R,​OO3R,​OO5R,​PP1R,​PP3R,​PP5R,​QQ1R,​QQ3R,​QQ5R,​RR1R,​RR3R,​RR5R,​SS1R,​SS3R,​SS5R,​TT1R,​TT3R,​TT5R,​UU1R,​UU3R,​UU5R]-0.5-[D,​H,​R]
SSD-X-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]-[5,​10,​20]
SSD-XL1-[12,​16]-10
SSD-XL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]-[5,​10,​20]-[D,​H,​R]
SSD-Y-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]-[5,​10,​20]
SSD-YL1-[12,​16]-10
SSD-YL-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50]-[5,​10,​20]-[D,​H,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Funcion adicional ID del cilindro: D
(φ)
Carrera: L
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Con o sin interruptor Nivel de estructura protectora Especificaciones Amortiguar Tipo de tornillo de tubería
1 Pieza(s)

27 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 160-Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 160) ~ 1.0Ninguno-EstándarNA-
1 Pieza(s)

27 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 160-Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 160) ~ 1.0Ninguno-EstándarAmortiguador de goma-
1 Pieza(s)

17 Días o más

Doble varillaDoble efectoDoble golpe12 ~ 1005 ~ 50Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0Ninguno-Tipo de espalda con espaldaNingunoTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Doble varillaDoble efectoDoble golpe12 ~ 1610 ~ 30Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0L1 con interruptor (Ver catálogo)-Tipo de espalda con espaldaNingunoTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Doble varillaDoble efectoDoble golpe12 ~ 1005 ~ 50Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)-Tipo de espalda con espaldaNingunoTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Doble varillaDoble efectoDoble golpe12 ~ 160-Estándar-10~600.15 (ID del tubo de 12 a 50) 0.1 (ø63 a 100) 0.05 (ø125 a 160) ~ 1.0Ninguno-EstándarNA-
1 Pieza(s)

22 Días o más

Doble varillaDoble efectoDoble golpe12 ~ 1605 ~ 100Estándar-10~600.15 (ID del tubo de 12 a 50) 0.1 (ø63 a 100) 0.05 (ø125 a 160) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)-EstándarNATornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar16 ~ 10010 ~ 50Estándar-10~600.15 (ID del tubo de 16 a 50) 0.1 (ø63 a 100) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)Raspador de aceite reductor de resistencia + embalaje NBRTipo de corte resistente al aceiteNinguno-
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar25 ~ 10010 ~ 50Estándar-10~600.15 (ID del tubo de 25 a 50) 0.1 (ø63 a 100) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)-Tipo de prevención de adhesión de salpicaduraNinguno-
1 Pieza(s)

20 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar5010 ~ 100Estándar-10~600.25 (ID tubo 20, 25) 0.2 (ø32 a 100) ~ 1.0Ninguno--Cojín de aire de gomaTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar6310 ~ 100Estándar-10~600.25 (ID tubo 20, 25) 0.2 (ø32 a 100) ~ 1.0Ninguno--Cojín de aire de gomaTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar8010 ~ 100Estándar-10~600.25 (ID tubo 20, 25) 0.2 (ø32 a 100) ~ 1.0Ninguno--Cojín de aire de gomaTornillos Rc
1 Pieza(s)

25 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 100-Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0Ninguno-Tipo de alta cargaNA-
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar25 ~ 10010 ~ 100Estándar-10~600.15 (ID del tubo de 25 a 50) 0.1 (ø63 a 100) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)-Tipo de prevención de adhesión de alta carga y chisporroteoAmortiguador de goma-
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar2510 ~ 50Estándar-10~600.25 (ID tubo 20, 25) 0.2 (ø32 a 100) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)--Cojín de aire de gomaTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar5010 ~ 100Estándar-10~600.25 (ID tubo 20, 25) 0.2 (ø32 a 100) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)--Cojín de aire de gomaTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1005 ~ 100Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)-Tipo de alta cargaNATornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar20 ~ 100-Estándar5~600.03~0.7Ninguno-Tipo de alta cargaNA-
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar20 ~ 1005 ~ 100Estándar5~600.03~0.7L con interruptor (Ver catálogo)-Tipo de alta cargaNATornillos Rc
1 Pieza(s)

16 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1610 ~ 30Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 160) ~ 1.0L1 con interruptor (Ver catálogo)-EstándarNATornillos Rc
1 Pieza(s)

16 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1610 ~ 30Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 160) ~ 1.0L1 con interruptor (Ver catálogo)-EstándarAmortiguador de gomaTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1610 ~ 30Estándar5~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0L1 con interruptor (Ver catálogo)-EstándarNATornillos Rc
1 Pieza(s)

32 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1605 ~ 100Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 160) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)-EstándarNATornillos Rc
1 Pieza(s)

32 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1605 ~ 100Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 160) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)-EstándarAmortiguador de gomaTornillos Rc
1 Pieza(s)

29 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1005 ~ 50Estándar5~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)-EstándarNATornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoCon función de retención de varilla12 ~ 63-Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63) ~ 1.0Ninguno--NA-
1 Pieza(s)

30 Días o más

Varillas individualesDoble efectoCon función de retención de varilla12 ~ 1610 ~ 30Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63) ~ 1.0L1 con interruptor (Ver catálogo)--NATornillos Rc
1 Pieza(s)

25 Días o más

Varillas individualesDoble efectoCon función de retención de varilla12 ~ 635 ~ 50Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)--NATornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 100-Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0Ninguno-Tipo de baja velocidadNA-
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1610 ~ 30Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0L1 con interruptor (Ver catálogo)-Tipo de baja velocidadNATornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1005 ~ 50Estándar-10~600.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)-Tipo de baja velocidadNATornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar16 ~ 635 ~ 50Resistente al calor5~1500.1 (ID del tubo de 16 a 50) 0.05 (ø63) ~ 1.0L1 con interruptor (Ver catálogo)--NingunoTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1005 ~ 50Resistente al calor5~1200.1 (ID del tubo de 12 a 50) 0.05 (ø63 a 100) ~ 1.0Ninguno--NingunoTornillos Rc
1 Pieza(s)

26 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 10010 ~ 100Estándar-10~600.15 (ID del tubo de 12 a 50) 0.1 (ø63 a 100) ~ 1.0Ninguno-Tipo de dos etapasNingunoTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 1610 ~ 60Estándar-10~600.15 (ID del tubo de 12 a 50) 0.1 (ø63 a 100) ~ 1.0L1 con interruptor (Ver catálogo)-Tipo de dos etapasNingunoTornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDoble efectoEstándar12 ~ 10010 ~ 100Estándar-10~600.15 (ID del tubo de 12 a 50) 0.1 (ø63 a 100) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)-Tipo de dos etapasNingunoTornillos Rc
1 Pieza(s)

22 Días o más

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)Estándar12 ~ 50-Estándar-10~600.2 (ID tubo 12, 16) 0.17 (ø20, 26) 0.12 (ø32 a 50) ~ 1.0Ninguno--NA-
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)Estándar12 ~ 1610Estándar-10~600.2 (ID tubo 12, 16) 0.17 (ø20, 26) 0.12 (ø32 a 50) ~ 1.0L1 con interruptor (Ver catálogo)--NATornillos Rc
1 Pieza(s)

15 Días o más

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)Estándar12 ~ 505 ~ 20Estándar-10~600.2 (ID tubo 12, 16) 0.17 (ø20, 26) 0.12 (ø32 a 50) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)--NATornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesAcción simple (golpe)Estándar12 ~ 50-Estándar-10~600.2 (ID tubo 12, 16) 0.17 (ø20, 26) 0.12 (ø32 a 50) ~ 1.0Ninguno--NA-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Varillas individualesAcción simple (golpe)Estándar12 ~ 1610Estándar-10~600.2 (ID tubo 12, 16) 0.17 (ø20, 26) 0.12 (ø32 a 50) ~ 1.0L1 con interruptor (Ver catálogo)--NATornillos Rc
1 Pieza(s)

17 Días o más

Varillas individualesAcción simple (golpe)Estándar12 ~ 505 ~ 20Estándar-10~600.2 (ID tubo 12, 16) 0.17 (ø20, 26) 0.12 (ø32 a 50) ~ 1.0L con interruptor (Ver catálogo)--NATornillos Rc

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Forma de bloque Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico