(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes del transportador - para el montaje/desmontaje de la correa del modelo Jabcon

Soportes del transportador - para el montaje/desmontaje de la correa del modelo Jabcon

· Tipo de transportador compatible: Transportador de cinta plana
· Transportador compatible: JHH, JHG, JBH, JBG, JBR y JHV

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JSF[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[600-1000/1]-[S,​W][C,​F]

Número de Parte
JSF[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[600-1000/1]-[S,​W][C,​F]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Metodo de instalacion Altura de la pierna (mm) Tipo de pierna Ancho nominal
1 Pieza(s)

16 Días o más

Ajuste de estilo de perno / Con ruedas600 ~ 1000Acampanado / Recto10 ~ 60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de transportador aplicable Transportador de correa plana Transportador aplicable JHH, JHG, JBH, JBG, JBR y JHV

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico