(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cople Flexible tipo araña, serie ALS-Y. El material es de aluminio. Cuenta con un separador de resina de poliuretano. Tiene un alto par de transmisión. Se puede seleccionar con barrenos piloto, con tipo de sujeción por clampeo o por opresores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ALS-095-Y-45H-50H
Número de Parte |
---|
ALS-095-Y-45H-50H |
Cargando…
Tipo | Tipo de mandíbula | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso / Codificador | Categoría | Cuerpo de acoplamiento |
---|---|---|---|---|---|
Material de la parte de amortiguación | Resina de Poliuretano | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::80 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ALS-095-Y-45H-50H de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, serie ALS-Y..
Número de Parte |
---|
ALS-014-Y-3-5 |
ALS-014-Y-3-6 |
ALS-014-Y-3-6.35 |
ALS-095-Y-45H-55H |
ALS-095-Y-45H-55N |
ALS-095-Y-50H-50H |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente