(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, serie ALS-Y. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo araña, serie ALS-Y.
  • Descuento por volumen

Cople Flexible tipo araña, serie ALS-Y. El material es de aluminio. Cuenta con un separador de resina de poliuretano. Tiene un alto par de transmisión. Se puede seleccionar con barrenos piloto, con tipo de sujeción por clampeo o por opresores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ALS-055-Y-16H-28

 
Número de Parte
ALS-055-Y-16H-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Keyway Standard
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial20.01~50.00162855784001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio35870010.02~0.20.150~+1.41.66×10-4Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para griferíad1: nuevo JIS / d2: antiguo JIS (tipo 2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso / Codificador Categoría Cuerpo de acoplamiento
Material de la parte de amortiguación Resina de Poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ALS-055-Y-16H-28 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, serie ALS-Y..

Products like this...

Número de Parte
ALS-014-Y-3-5
ALS-014-Y-3-6
ALS-014-Y-3-6.35
ALS-055-Y-16H-28H
ALS-055-Y-16H-28N
ALS-055-Y-18-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Keyway Standard
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular1.01~3.0035142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular1.01~3.0036142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular1.01~3.0036.35142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular20.01~50.00162855784001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio35870010.02~0.20.150~+1.41.66×10-4Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para griferíad1, d2: nuevo JIS
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular20.01~50.00162855784001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio35870010.02~0.20.150~+1.41.66×10-4Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para griferíad1: nuevo JIS / d2: nuevo motor estándar compatible
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular20.01~50.00181855784001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio35870010.02~0.20.150~+1.41.66×10-4Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para griferíad1, d2: JIS antiguo (tipo 2)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico