(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, serie ALS-Y.

Coples Flexibles - Tipo araña, serie ALS-Y.
  • Descuento por volumen

Cople Flexible tipo araña, serie ALS-Y. El material es de aluminio. Cuenta con un separador de resina de poliuretano. Tiene un alto par de transmisión. Se puede seleccionar con barrenos piloto, con tipo de sujeción por clampeo o por opresores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALS-014-Y
ALS-014-Y-3-3
ALS-014-Y-3-4
ALS-014-Y-3-5
ALS-014-Y-3-6
ALS-014-Y-3-6.35
ALS-014-Y-3B-3B
ALS-014-Y-3B-4B
ALS-014-Y-3B-5B
ALS-014-Y-3B-6B
ALS-014-Y-4-4
ALS-014-Y-4-5
ALS-014-Y-4-6
ALS-014-Y-4-6.35
ALS-014-Y-4B-4B
ALS-014-Y-4B-5B
ALS-014-Y-4B-6B
ALS-014-Y-5-5
ALS-014-Y-5-6
ALS-014-Y-5-6.35
ALS-014-Y-5B-5B
ALS-014-Y-5B-6B
ALS-014-Y-6-6
ALS-014-Y-6-6.35
ALS-014-Y-6B-6B
ALS-014-Y-6.35-6.35
ALS-014-Y-EL
ALS-020-Y-4B-4B
ALS-020-Y-4B-5B
ALS-020-Y-4B-6B
ALS-020-Y-4B-6.35B
ALS-020-Y-4B-7B
ALS-020-Y-4B-8B
ALS-020-Y-5-5
ALS-020-Y-5-6
ALS-020-Y-5-6.35
ALS-020-Y-5-8
ALS-020-Y-5-9
ALS-020-Y-5-9.525
ALS-020-Y-5B-5B
ALS-020-Y-5B-6B
ALS-020-Y-5B-6.35B
ALS-020-Y-5B-7B
ALS-020-Y-5B-8B
ALS-020-Y-6-6
ALS-020-Y-6-6.35
ALS-020-Y-6-8
ALS-020-Y-6-9
ALS-020-Y-6-9.525
ALS-020-Y-6B-6B
ALS-020-Y-6B-6.35B
ALS-020-Y-6B-7B
ALS-020-Y-6B-8B
ALS-020-Y-6.35-6.35
ALS-020-Y-6.35-8
ALS-020-Y-6.35-9
ALS-020-Y-6.35-9.525
ALS-020-Y-6.35B-6.35B
ALS-020-Y-6.35B-7B
ALS-020-Y-6.35B-8B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Keyway Standard
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.00--142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibraciones / Agujero del eje sin terminarAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0033142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0034142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0035142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0036142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0036.35142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial0.05~1.003314224001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio0.311000010.02~0.20.10~+0.61.98×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial0.05~1.003414224001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio0.311000010.02~0.20.10~+0.61.98×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial0.05~1.003514224001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio0.311000010.02~0.20.10~+0.61.98×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial0.05~1.003614224001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio0.311000010.02~0.20.10~+0.61.98×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0044142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0045142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0046142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0046.35142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial0.05~1.004414224001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio0.421000010.02~0.20.10~+0.61.98×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial0.05~1.004514224001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio0.421000010.02~0.20.10~+0.61.98×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial0.05~1.004614224001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio0.421000010.02~0.20.10~+0.61.98×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0055142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0056142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0056.35142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial0.05~1.005514224001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio0.541000010.02~0.20.10~+0.61.98×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial0.05~1.005614224001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio0.541000010.02~0.20.10~+0.61.98×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0066142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0066.35142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial0.05~1.006614224001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio0.651000010.02~0.20.10~+0.61.98×10-7---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006.356.35142210001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Ninguno1.01~3.00-----Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibraciones / Agujero del eje sin terminar-1.2---------
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.004420304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.21000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.004520304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.21000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.004620304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.21000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0046.3520304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.21000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.004720304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.21000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.004820304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.21000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0055203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0056203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0056.35203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0058203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0059203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0059.525203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.005520304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.61000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.005620304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.61000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0056.3520304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.61000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.005720304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.61000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.005820304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio1.61000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0066203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0066.35203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0068203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0069203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0069.525203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006620304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio2.11000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.0066.3520304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio2.11000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006720304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio2.11000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006820304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio2.11000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006.356.35203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006.358203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006.359203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006.359.525203010001~78000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio32380010.02~0.20.150~+0.81.08 x 10-6Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero de grifod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006.356.3520304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio2.21000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006.35720304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio2.21000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.006.35820304001~10000Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio2.21000010.02~0.20.150~+0.81.09×10-6---
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Keyway Standard

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso / Codificador Categoría Cuerpo de acoplamiento
Material de la parte de amortiguación Resina de Poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico