(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Estante BS (latón) RK-B

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RK30B2-0308
RK50B2-0308
RK50B2-0808
RK50B5-0810
RK75B2-0308
RK75B2-0808
RK75B5-0310
RK75B5-0810
RK80B2-0707
RK80B5-0510
RK80B5-0710
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo (M) / Paso circular (P) Longitud L
(mm)
Longitud (nominal) Número de dientes
(Dientes)
Ancho de diente B
(mm)
Altura del estante H
(mm)
Disponible

12 Días o más

100.320020021038
Disponible

12 Días o más

100.520020012538
Disponible

7 Días o más

100.520020012588
Disponible

7 Días o más

100.5505500319810
Disponible

7 Días o más

100.752002008238
Disponible

12 Días o más

100.752002008288
Disponible

7 Días o más

100.75505500212310
Disponible

7 Días o más

100.75505500212810
Disponible

7 Días o más

100.82002007777
Disponible

7 Días o más

100.8505500198510
Disponible

12 Días o más

100.8505500198710

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de dientes Estándar A Estante (rectangular) Material Latón
Tratamiento térmico Ninguno Dientes molidos Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno
Finalizar mecanizado Ninguno Orificio de montaje Ninguno El número de agujeros Ninguno
Símbolo material C3604

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico