(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Elija entre una amplia selección de diámetros de orificio, anchos de cara (para carga ligera/para carga pesada) y formas (tipo A (sin cubo), tipo B (con cubo), etc.). Producto roscado mecanizado con ranura ranurada de montaje directo disponible. RoHS. [Muchas dimensiones de diámetro de orificio]
· Incluso para otras especificaciones de orificios, MISUMI puede proporcionar procesamiento adicional de orificios para ejes de productos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
S2S28A-1214F
Número de Parte |
---|
S2S28A-1214F |
Cargando…
Material | Acero | Tratamiento térmico | Ninguno | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Diente molido | Ninguno | Reacción | Presencia | Rodamiento | Ninguno |
Material (detalles) | Acero al carbón 1045 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S2S28A-1214F de la serie Engranaje recto m2 tipo S45C.
Número de Parte |
---|
S2S10L-2216 |
S2S12K-2210 |
S2S13K-2210F |
S2S28A-1214F-H-15 |
S2S28A-1214F-H-16 |
S2S28A-1214F-H-17 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente