(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Bolas Autoalineables - Abierto, doble hilera.

Rodamientos de Bolas Autoalineables - Abierto, doble hilera.
  • Descuento por volumen

El centro de la superficie de la pista de rodadura del aro exterior es una superficie esférica que coincide con el centro del rodamiento, y el aro interior es un rodamiento de bolas con dos filas de ranuras de rodadura. [Características] - la bola, la jaula y el aro interior puede girar libremente con respecto al anillo exterior hasta cierto punto. · La desviación del eje causada por errores de mecanizado de ejes y soportes y montaje de rodamientos se ajusta automáticamente. - Dado que la capacidad de carga axial no es muy grande, no es adecuado para lugares con una carga axial grande. - si se usa un adaptador para un rodamiento con un orificio cónico en el interior, a menudo se usa para un eje de transmisión porque es fácil de instalar y quitar. [aplicación] - ideal para áreas donde es difícil centrar el eje y la carcasa.

PDF

Número de Parte
1200S
1201S
1203S
1204S
1205S
1205SK
1206S
1207S
1208S
1208SK
1208SKC3
1209S
1209SK
1210S
1210SK
1211S
1211SK
1212S
1212SK
1212SKC3
1213S
1213SK
1214S
1215SK
1216SK
1217S
1217SK
1218S
1218SK
1219S
1300S
1301S
1304S
1305S
1305SK
1306S
1306SK
1307S
1307SK
1308S
1308SC3
1308SK
1309S
1309SK
1310S
1310SK
1311S
1312S
1312SK
1313S
1313SK
1314S
1315S
1315SK
1316S
1317SK
1318S
1319S
1320S
2200S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Tipos Marca de precarga Símbolo del titular
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-10309550022000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-123210570022000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-174012800016000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2047141000014000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-2552151220012000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102552151220012000Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3062161580010000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10357217159008500Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-408018193007500Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-408018193007500Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10408018193007500Agujero cónicoC3-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10458519220007100Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10458519220007100Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-509020228006300Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10509020228006300Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105510021269006000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105510021269006000Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106011022305005300Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106011022305005300Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106011022305005300Agujero cónicoC3-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106512023310004800Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106512023310004800Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-7012524350005600Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107513025390004300Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-8014026400004000Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108515028495003800Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108515028495003800Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

109016030575003600Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

109016030575003600Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

109517032640003400Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10103511735020000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10123712965018000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2052151260012000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102562171820010000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102562171820010000Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10307219214008500Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10307219214008500Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10358021253007500Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10358021253007500Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-409023--Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10409023298006700Diámetro cilíndricoC3-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10409023298006700Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104510025385006000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104510025385006000Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105011027435005600Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105011027435005600Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105512029515005000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106013031575004500Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106013031575004500Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106514033625004300Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106514033625004300Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-7015035750004000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107516037800003800Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

107516037800003800Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108017039890003600Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

108518041985003400Agujero cónico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1090190431170003200Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1095200451290003000Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100215471400002800Diámetro cilíndrico--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-103014745024000Diámetro cilíndrico--

Cargando…

Información básica

Tipo Bola autoalineadora Material del anillo interno / externo Acero Estilo de rodamiento De tipo abierto
Forma del anillo exterior Superficie esférica Precisión Grado 0 Especificaciones / Medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Material del elemento rodante Acero Tipo de retenedor Puñetazos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico