(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Dirección de carga: Radial
· Forma de anillo de canalización: rodillo cilíndrico
· Material del anillo interior/exterior: ③Acero inoxidable 304
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
· Combinación de dos piezas: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
N307ET2X
Número de Parte |
---|
N307ET2X |
Cargando…
Forma del anillo de la pista de rodadura | Rodillo cilíndrico | Dirección de carga | Radial | Material del anillo interno / externo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Número de filas de anillo de canalización | Unica fila | Material del elemento rodante | Acero | Especificaciones | Estándar |
Símbolo de forma de anillo de rodamiento | Sin símbolo: diámetro interno del cilindro | Acero de alta velocidad | Estándar | Combinación de dos piezas | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N307ET2X de la serie Rodamiento de rodillos cilíndricos - Serie N.
Número de Parte |
---|
N210ET2X |
N213 |
N213ET2X |
N308 |
N308ET2X |
N309ET2X |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente