(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para accesorio de enfriamiento del accesorio Ajuste de temperatura accesorio recto con accesorio de un toque

para accesorio de enfriamiento del accesorio Ajuste de temperatura accesorio recto con accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Conexión instantánea para enfriamiento del molde. No quedan proyecciones en la matriz después de retirar el tapón.

[Características]
· Conexión instantánea para refrigeración del molde.
· Los fluidos de trabajo incluyen 3 tipos.: aceite térmico, agua (fresca) y aire.
· No queda ninguna protuberancia en el molde después de retirar el tapón.
· El tipo de válvula de cierre incorporada evita la salida de agua caliente cuando se conecta o retira el tapón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AKC08-601
AKC08-802
AKC10-1001
AKC10-1002
AKC10-1003
AKC10-1004
AKC10-1202
AKC10-1204
AKC10-801
AKC10-802
AKC10-803
AKC10-804
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10101/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10121/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1081/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Controlar la temperatura del molde
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto
Temperatura de operación 0::120 Tipos de tornillo de conexión 1 R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico