(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo también para medidas de baja concentración de ozono.
[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y cuando se utiliza en una atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Acoplamientos de un toque | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro | Unión, diámetro igual | Uniones de partición | Temperatura de operación | 0::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente