(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Todas las piezas y materiales metálicos usan SUS316 para una excelente resistencia a la oxidación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SSE4
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 | Aplicación | Alimentos · Relacionados con las drogas / Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Controlar la temperatura del molde / Resistente al calor / Resistencia al frío |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro | Unión, diámetro igual | Camisetas de unión |
Temperatura de operación | -15::120 | Especificaciones del paquete | Especificaciones regulares de embalaje | Especificaciones de lubricantes | Sin especificación de aceite |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente