(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo de unión Sputter Union T para resistencia de Sputter

Tubo de unión Sputter Union T para resistencia de Sputter
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se utiliza resina retardante de llama.
· Excelente resistencia al chisporroteo (chispa) (producto comparable VO).
· Equipado con tapa de anillo de liberación.
· Previene fallas operativas del anillo de liberación causadas por pulverización catódica.

PDF

 
Número de Parte
PE4V-0
PE6V-0
PE8V-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina ignífuga (equivalente a Ul94 V-0) Aplicación Resistencia a la salpicadura
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Camisetas de unión
Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico