(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Instalación general de tubos de plomería tipo mini - Buje de instalación de extensión

Instalación general de tubos de plomería tipo mini - Buje de instalación de extensión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adaptador ultra pequeño de acción simple para tuberías neumáticas generales.
· Tamaño de volumen reducido del 40% sobre el tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo ø1.8 mm es el primer tipo de acción simple ultra pequeño de la industria.
· Ideal para tuberías, incluso con pequeños actuadores.
· También están disponibles los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados para salas limpias.
· Los tipos de empaque de sala limpia usan grasa fluorada para la grasa.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO Clase 6.

PDF

 
Número de Parte
PF01-M3M
PFM5-M3M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal de hilo
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

MM5×0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo Tornillo <=> Forma de conexión de tornillo Cojinete Material Latón
Tipos de tornillo lateral de diámetro pequeño M Nominal de rosca lateral de diámetro pequeño M3×0.5 Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje
Temperatura ambiente(℃) 0~60 Fluidos aplicables Aire Apariencia Color Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico