(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para tubería general, conector de tipo mini de montaje en tubo

para tubería general, conector de tipo mini de montaje en tubo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PP3M
PP3MW
PP180M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.8Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Enchufe Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico