(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para tuberías generales, racores de tubos Mini-Type Branch Union Y

para tuberías generales, racores de tubos Mini-Type Branch Union Y
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.

PDF

 
Número de Parte
PYJ1/8M
PYJ3M
PYJ4M
PYJ4MW
PYJ6M
PYJ6MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3.23.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

33Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

44Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

66Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Union Y Branch Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico