(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Montaje de tubos de diferentes diámetros Rama Unión Y para tuberías generales

Montaje de tubos de diferentes diámetros Rama Unión Y para tuberías generales
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Rica alineación.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Se admiten tuberías centralizadas.
· Los tipos empaquetados en gris claro y sala limpia están disponibles como opciones.
· La especificación de embalaje para sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PWJ6-4
PWJ8-6
PWJ8-6W
PWJ10-8
PWJ10-8W
PWJ12-10
PWJ12-10W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1046Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-68Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-68Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-810Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-810Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1012Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1012Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Temperatura de operación 0::60 Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico