(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

para tubería general, rama de montaje de tubo triple

para tubería general, rama de montaje de tubo triple
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Varios productos disponibles.
· Puede cambiar el ángulo de despegue del cuerpo de resina después del montaje.
· Se habilita la tubería centralizada.
· Disponibles opcionalmente modelos en color gris claro y tipos empaquetados para sala limpia.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PKD6-4-01
PKD8-4-02
PKD8-6-02
PKD8-6-02W
PKD10-8-03
PKD10-8-03W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Nominal del hilo 1 Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

641/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

841/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

861/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

861/4Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1083/8Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Rama triple Temperatura de operación 0::60
Tipos de tornillo de conexión 1 R Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico