(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo de trípode de montaje de tubo de plomería general

Codo de trípode de montaje de tubo de plomería general
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de conexiones de un toque para tuberías en general.

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Alineación variada.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Se habilita la tubería centralizada.
· El tipo triple (PKD, PKG y PKJ) y el tipo triple-doble (PKVD y PKVG) permiten tuberías centralizadas compactas.

PDF

 
Número de Parte
PVX4-01
PVX4-02
PVX4-02W
PVX4-M5
PVX4-M5W
PVX4-M6
PVX6-01
PVX6-03
PVX6-M5
PVX6-M6
PVX6-M6W
PVX8-01
PVX8-01W
PVX8-02
PVX8-02W
PVX8-03
PVX10-01
PVX10-02
PVX10-03
PVX10-04
PVX12-02
PVX12-03
PVX12-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1 Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4R1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4R1/4Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM5×0.8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM6×1Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

6R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MM6×1Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MM6×1Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8R1/8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8R1/4Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R1/2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12R1/2Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Tri Pod Elbow Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico