(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Instalación general de tubos de plomería Codo de enchufe de 45 °

Instalación general de tubos de plomería Codo de enchufe de 45 °
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de conexiones de un toque para tuberías en general.

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas generales con conexión instantánea para tuberías neumáticas generales.
· Alineación variada.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Permite centralizar tuberías.

PDF

 
Número de Parte
PLHJ8
PLHJ10
PLHJ12
PLHJ12W
PLHJ16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

88Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1010Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1212Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1212Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1616Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Codo de enchufe de 45 ° Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico