(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina de polipropileno adecuada para ambientes limpios.
· EPDM se utiliza en el sello.
· Los tipos FKM y NBR están disponibles como extras opcionales.
· Se puede seleccionar polipropileno o SUS304 para el elemento de tornillo.
· Se permite el uso de aceite.
· El cuerpo de plástico es de color transparente para permitir observar el flujo de agua.
· Hay dos especificaciones de embalaje disponibles: embalaje normal y embalaje para sala limpia, según la aplicación deseada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PPU4
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | Resina PP | Aplicación | Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro | Unión, diámetro igual | Unión recta |
Temperatura de operación | 0::80 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PPU4 de la serie Conexión de tubo Tipo de polipropileno Unión recta para ambientes limpios.
Número de Parte |
---|
PPU10FC |
PPU12 |
PPU12C |
PPU4C |
PPU4F |
PPU4FC |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente