(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas giratorias con freno, de Uretano antiestático. Diseñadas con un amortiguador que ayuda a prevenir el ruido y vibración durante sus recorridos. Resistente a la gasolina y aceite, para cargas permisibles de 10 hasta 30 daN y altura de montaje desde 153 hasta 178 mm. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NPG-100SUES-1 |
NPG-100SUES-2 |
NPG-100SUES-3 |
NPG-125SUES-1 |
NPG-125SUES-2 |
NPG-125SUES-3 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal / Con tampón | Tope | Con tope de rotación | Propiedades | Antiestático |
---|---|---|---|---|---|
Rango de carga(daN) | ~35.00 | Material de la rueda | Uretano | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático |
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular | Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) | 82 |
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) | 40 | Longitud de la placa(mm) | 100 | Ancho de la placa(mm) | 58 |
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano | Categoría de carga | Carga ligera | Tope | Presencia |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente