(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De policarbonato, giratoria (con rodamiento simple), tipo G. (Números de pieza)

Ruedas - De policarbonato, giratoria (con rodamiento simple), tipo G.
  • Descuento por volumen

Ruedas de policarbonato de placa giratoria con rodamiento simple, para cargas ligeras. Resistentes a la gasolina, aceite y resistencia química. Altura de montaje desde 35 a 65 mm. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G-25PC-R

Número de Parte
G-25PC-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.00103528233530251221Rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Policarbonato
Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Categoría de carga Carga ligera Cojinetes de las ruedas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-25PC-R de la serie Ruedas - De policarbonato, giratoria (con rodamiento simple), tipo G..

Products like this...

Número de Parte
G-25PC-G
G-38PC-G
G-38PC-R
G-50PC-G
G-50PC-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.00103528233530251221Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.00285036284638381632Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.00285036284638381632Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.00386546355947502142Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.00386546355947502142Rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico