(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguador de impacto ajustable serie FCK (Números de pieza)

Amortiguador de impacto ajustable serie FCK
  • Descuento por volumen

Protector de choque disponible en tres modelos: modelo de baja velocidad de 1 m/s, modelo de velocidad media de 2 m/s y modelo de alta velocidad de 3 m/s, lo que permite una selección óptima * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FCK-H-6.5-C

 
Número de Parte
FCK-H-6.5-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de orificio Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Tornillo de montaje nominal M
(mm)
Velocidad máxima de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Max. Valor de arrastre
(N)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N)
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Cantidad absorbida de energía por minuto
(J/min)
Tapas de punta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Orificio múltiple2563.740M253200.5392071.460636Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal / partes relacionadas Cuerpo principal Construcción Tipo ajustable Entorno operativo Estándar
Material del cuerpo Acero Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::70 Tuerca de bloqueo Ninguno
Límite de material (tipo cobre) Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FCK-H-6.5-C de la serie Amortiguador de impacto ajustable serie FCK.

Products like this...

Número de Parte
FCK-H-0.5-C
FCK-H-0.6
FCK-H-0.6-C
FCK-H-73.5-C
FCK-H-8.1
FCK-H-8.1-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de orificio Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Tornillo de montaje nominal M
(mm)
Velocidad máxima de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Max. Valor de arrastre
(N)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N)
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Cantidad absorbida de energía por minuto
(J/min)
Tapas de punta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Orificio múltiple124.910M1238414709.86098Disponible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Orificio múltiple145.910M1438018139.860146Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Orificio múltiple145.910M1438818139.860146Disponible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Orificio múltiple4272080M423302.5270289864410Disponible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Orificio múltiple2779.325M273136637027.260538Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Orificio múltiple2779.325M273156637027.260538Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico