(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Protector de choque disponible en tres modelos: modelo de baja velocidad de 1 m/s, modelo de velocidad media de 2 m/s y modelo de alta velocidad de 3 m/s, lo que permite una selección óptima * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FCK-H-0.6-C
Número de Parte |
---|
FCK-H-0.6-C |
Cargando…
Cuerpo principal / partes relacionadas | Cuerpo principal | Construcción | Tipo ajustable | Entorno operativo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Acero | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -5::70 | Tuerca de bloqueo | Ninguno |
Límite de material (tipo cobre) | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FCK-H-0.6-C de la serie Amortiguador de impacto ajustable serie FCK.
Número de Parte |
---|
FCK-H-0.5 |
FCK-H-0.5-C |
FCK-H-0.6 |
FCK-H-1 |
FCK-H-1-C |
FCK-H-20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente