(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Protector de impacto fijo serie NCK (Números de pieza)

Protector de impacto fijo serie NCK
  • Descuento por volumen

* Se están revisando los datos CAD para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
La adopción de un método de orificio de hendidura permite un alto rendimiento de absorción en el rango de baja velocidad y terminación suave lineal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NCK-00-12

 
Número de Parte
NCK-00-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Tornillo de montaje nominal M
(mm)
Velocidad máxima de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N)
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Cantidad absorbida de energía por minuto
(J/min)
Tapas de punta Tuerca de bloqueo Límite de material (tipo cobre) Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025M25312933.3121440NingunoNingunoEstándarPrototipo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal / partes relacionadas Cuerpo principal Construcción Tipo fijo Método de orificio Tipo de orificio de hendidura
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Acero (cromado) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NCK-00-12 de la serie Protector de impacto fijo serie NCK.

Products like this...

Número de Parte
NCK-00-0.1-N1
NCK-00-0.1-N1C
NCK-00-0.1-P4
NCK-00-12-C
NCK-00-12-N1
NCK-00-12-N1C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Tornillo de montaje nominal M
(mm)
Velocidad máxima de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N)
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Cantidad absorbida de energía por minuto
(J/min)
Tapas de punta Tuerca de bloqueo Límite de material (tipo cobre) Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

814.5M8134.54.68080NingunoDisponibleEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

814.5M8140.54.68080DisponibleDisponibleEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

814.5M8134.54.68080NingunoNingunoLímites de material (piezas deslizantes)Prototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025M25314233.3121440DisponibleNingunoEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025M25312933.3121440NingunoDisponibleEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025M25314233.3121440DisponibleDisponibleEstándarPrototipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico