(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Protector de impacto fijo serie NCK

Protector de impacto fijo serie NCK
  • Descuento por volumen

* Se están revisando los datos CAD para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
La adopción de un método de orificio de hendidura permite un alto rendimiento de absorción en el rango de baja velocidad y terminación suave lineal.

PDF

 
Número de Parte
NCK-00-7
NCK-00-7-C
NCK-00-7-N1
NCK-00-12
NCK-00-12-C
NCK-00-12-N1
NCK-00-20
NCK-00-20-C
NCK-00-20-N1
NCK-FA-7
NCK-FA-7-C
NCK-FA-7-N1
NCK-FA-12
NCK-FA-12-C
NCK-FA-12-N1
NCK-FA-20
NCK-FA-20-C
NCK-FA-20-N1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Tornillo de montaje nominal M
(mm)
Velocidad máxima de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N)
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Cantidad absorbida de energía por minuto
(J/min)
Tapas de punta Tuerca de bloqueo Límite de material (tipo cobre) Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207020M202.598.521.6201400NingunoNingunoEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207020M202.5109.521.6201400DisponibleNingunoEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

207020M202.598.521.6201400NingunoDisponibleEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025M25312933.3121440NingunoNingunoEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025M25314233.3121440DisponibleNingunoEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025M25312933.3121440NingunoDisponibleEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2720030M27314133.991800NingunoNingunoEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2720030M27315433.991800DisponibleNingunoEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2720030M27314133.991800NingunoDisponibleEstándarPrototipo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

207020M202.598.521.6201400NingunoNingunoEstándarForma de brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207020M202.5109.521.6201400DisponibleNingunoEstándarForma de brida
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

207020M202.598.521.6201400NingunoDisponibleEstándarForma de brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025M25312933.3121440NingunoNingunoEstándarForma de brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025M25314233.3121440DisponibleNingunoEstándarForma de brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025M25312933.3121440NingunoDisponibleEstándarForma de brida
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2720030M27314133.991800NingunoNingunoEstándarForma de brida
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2720030M27315433.991800DisponibleNingunoEstándarForma de brida
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2720030M27314133.991800NingunoDisponibleEstándarForma de brida

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal / partes relacionadas Cuerpo principal Construcción Tipo fijo Método de orificio Tipo de orificio de hendidura
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Acero (cromado) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico