(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillo - Doble hilera, serie NUTR.

Seguidores de Rodillo - Doble hilera, serie NUTR.
  • Descuento por volumen

Mecanismo que permite que el anillo exterior ruede sobre la pista, es un rodamiento utilizado para rodillos excéntricos, rodillos guía, rodillos de balancín, rodillos de leva y rodillos de presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NUTR202
NUTR202/3AS
NUTR203
NUTR203X
NUTR204
NUTR204X
NUTR205
NUTR205X
NUTR206
NUTR207/3AS
NUTR207X/3AS
NUTR208
NUTR208X/3AS
NUTR209
NUTR209X
NUTR209X/3AS
NUTR210
NUTR210/3AS
NUTR210X/3AS
NUTR302/3AS
NUTR303X/3AS
NUTR304/3AS
NUTR304X/3AS
NUTR305
NUTR305X/3AS
NUTR306
NUTR306X/3AS
NUTR307
NUTR307X/3AS
NUTR308
NUTR308X/3AS
NUTR309
NUTR310/3AS
NUTR310X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico35191522.325.75500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior esférico35191522.325.75500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico40211724.129.14700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico40211724.129.14700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior esférico47252038.5484000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico47252038.5484000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico52252542.557.53300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico52252542.557.53300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico62293056.572.52900
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Anillo exterior esférico7229356285.52400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico7229356285.52400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico803240871252100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico803240871252100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico853245921371900
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico853245921371900
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico853245921371900
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Anillo exterior esférico90325096.51501800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico90325096.51501800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico90325096.51501800
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Anillo exterior esférico42191522.325.75500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico47211724.129.14700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico52252038.5484000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico52252038.5484000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico62252542.557.53300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico62252542.557.53300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico72293056.572.52900
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico72293056.572.52900
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Anillo exterior esférico8029356285.52400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico8029356285.52400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico903240871252100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico903240871252100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico1003245921371900
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico110325096.51501800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico110325096.51501800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Material Acero al carbón Tipo de seguidor de rodillo Rodillo Cilíndrico Doble
Eje Ninguno Unidad Sistema métrico Método de guía de rodillos Rodillo cilíndrico de doble hilera
Anillo interior Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico