(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillo - Rodillo completo, serie NATV. (Números de pieza)

Seguidores de Rodillo - Rodillo completo, serie NATV.
  • Descuento por volumen

Rodamiento utilizado para un mecanismo en el que el anillo exterior rueda sobre una pista. Los seguidores de rodillos no tienen vástago. Puede ser configurado un seguidor de rodillos o leva. La forma del anillo exterior puede ser cilíndrica o esférica. El material es acero al carbono. Disponibles con sellos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NATV6LL

 
Número de Parte
NATV6LL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia7.4511.710000Con sello-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NATV6LL de la serie Seguidores de Rodillo - Rodillo completo, serie NATV..

Products like this...

Número de Parte
NATV10X
NATV10X/3AS
NATV10XLL
NATV6X/3AS
NATV6XLL
NATV6XLL/3AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia7.4511.710000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia7.4511.710000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia7.4511.710000Con sello-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico