(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de Rodillo - Rodillo completo, serie NATV. (Números de pieza)

Seguidores de Rodillo - Rodillo completo, serie NATV.
  • Descuento por volumen

Rodamiento utilizado para un mecanismo en el que el anillo exterior rueda sobre una pista. Los seguidores de rodillos no tienen vástago. Puede ser configurado un seguidor de rodillos o leva. La forma del anillo exterior puede ser cilíndrica o esférica. El material es acero al carbono. Disponibles con sellos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NATV12LL

 
Número de Parte
NATV12LL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia13236000Con sello-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NATV12LL de la serie Seguidores de Rodillo - Rodillo completo, serie NATV..

Products like this...

Número de Parte
NATV10X
NATV10X/3AS
NATV10XLL
NATV12X/3AS
NATV12XLL
NATV15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia13236000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia13236000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico351915[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia18.4385000--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico