(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Rodamiento utilizado para un mecanismo en el que el anillo exterior rueda sobre una pista. Los seguidores de rodillos no tienen vástago. Puede ser configurado un seguidor de rodillos o leva. La forma del anillo exterior puede ser cilíndrica o esférica. El material es acero al carbono. Disponibles con sellos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NATV12LL
Número de Parte |
---|
NATV12LL |
Cargando…
Tipo de seguidor de rodillo | Tipo no separable | Eje | Ninguno |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NATV12LL de la serie Seguidores de Rodillo - Rodillo completo, serie NATV..
Número de Parte |
---|
NATV10X |
NATV10X/3AS |
NATV10XLL |
NATV12X/3AS |
NATV12XLL |
NATV15 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente