(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de Rodillo - Con jaula, serie NATR. (Números de pieza)

Seguidores de Rodillo - Con jaula, serie NATR.
  • Descuento por volumen

Rodamiento de forma esférica utilizado en un mecanismo en el que el anillo exterior rueda sobre la pista de rodadura. Distintas opciones configurables con o sin vástago, anillo exterior cilíndrico o esférico. Opciones con o sin sello.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NATR25X

 
Número de Parte
NATR25X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia22.840.55000Sin sello-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NATR25X de la serie Seguidores de Rodillo - Con jaula, serie NATR..

Products like this...

Número de Parte
NATR10XLL
NATR12
NATR12CT
NATR25XLL
NATR30
NATR30LL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia7.859.6510000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia8.8511.79000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Seguidores de levasAnillo exterior esférico321517-NingunoEstándar----10.312000Sin sello12
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia22.840.55000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico622930[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia36664000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico622930[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia36664000Con sello-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico