(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillo - Con retenedor, serie RNA.

Seguidores de Rodillo - Con retenedor, serie RNA.
  • Descuento por volumen

Mecanismo en el que el anillo exterior rueda sobre la pista de rodadura, y se utiliza para rodillos excéntricos, rodillos guía, rodillos de balancín, rodillos de leva y rodillos de presión. El material es acero al carbono. Opciones con o sin sellos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RNA22/6LL
RNA22/6LL/3AS
RNA22/6XLL/3AS
RNA22/8XLL
RNA2200LL/3AS
RNA2200XLL/3AS
RNA2201LL
RNA2201XLL/3AS
RNA2202LL
RNA2202LL/3AS
RNA2202XLL/3AS
RNA2203LL
RNA2203XLL/3AS
RNA2204LL
RNA2204XLL
RNA2205LL/3AS
RNA2205XLL
RNA2205XLL/3AS
RNA2206LL/3AS
RNA2206XLL/3AS
RNA2207LL/3AS
RNA2207XLL
RNA2208LL
RNA2208LL/3AS
RNA2208XLL
RNA2208XLL/3AS
RNA2209XLL
RNA2210LL/3AS
RNA2210XLL/3AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico1911.810Titular montadoNinguno4.554.2510000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Anillo exterior esférico1911.810Titular montadoNinguno4.554.2510000Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico1911.810--4.554.2510000Disponible10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico2411.812Titular montadoNinguno5.155.2510000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior esférico3013.814--7.559.010000Disponible14
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3013.814--7.559.010000Disponible14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3213.816Titular montadoNinguno8.110.39500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3213.816--8.110.39500Disponible16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico3513.820Titular montadoNinguno9.8514.17500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior esférico3513.820--9.8514.17500Disponible20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3513.820--9.8514.17500Disponible20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico4015.822Titular montadoNinguno10.415.67000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico4015.822--10.415.67000Disponible22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico4717.825Titular montadoNinguno16.922.96000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico4717.825Titular montadoNinguno16.922.96000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior esférico5217.830--17.89999999999999925.95000Disponible30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico5217.830Titular montadoNinguno17.925.95000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico5217.830--17.89999999999999925.95000Disponible30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior esférico6219.835--21.434.54300Disponible35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico6219.835--21.434.54300Disponible35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior esférico7222.742--26.347.53600Disponible42
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico7222.742Titular montadoNinguno26.347.53600Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico8022.748Titular montadoNinguno28.4553100Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior esférico8022.748--28.4553100Disponible48
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico8022.748Titular montadoNinguno28.4553100Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico8022.748--28.4553100Disponible48
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico8522.752Titular montadoNinguno29.358.52900Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Anillo exterior esférico9022.758--31662600Disponible58
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico9022.758--31662600Disponible58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno
Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno Unidad Sistema métrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico