(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo chumacera de hierro fundido (Números de pieza)

Tipo chumacera de hierro fundido
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Soportes para chumacera
· Tipo de almohada, categoría: Estándar
· Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304

(i)Advertencia

  • Los productos con Forma del diámetro interno del rodamiento "Adaptador de agujero cónico" se basan en el uso de un adaptador que se vende por separado. El diámetro del orificio del eje en las especificaciones y la información dimensional también indica el diámetro del orificio del eje cuando se utiliza el adaptador. Tenga cuidado al seleccionar. Consulte el catálogo del fabricante para obtener más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UCP216D1

 
Número de Parte
UCP216D1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del diámetro interno del rodamiento Material del elemento rodante Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de cubierta Sello Método de lubricación Propiedades de temperatura Características resistentes al calor. Lubricación Capacidad de carga dinámica básica Cr
(N)
Especificaciones Código JAN Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero8088.9--NingunoNingunoTipo de suministro de aceite-EstándarNinguno72500-4547359001662214-07729

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Estándar
Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UCP216D1 de la serie Tipo chumacera de hierro fundido.

Products like this...

Número de Parte
C-UCP205D1
C-UCP206
C-UCP206D1
UCP217D1
UCP218
UCP305
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del diámetro interno del rodamiento Material del elemento rodante Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de cubierta Sello Método de lubricación Propiedades de temperatura Características resistentes al calor. Lubricación Capacidad de carga dinámica básica Cr
(N)
Especificaciones Código JAN Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo de fijación cilíndrico-2536.5140007850Cubierta de hierro fundidoCon doble junta de gomaTipo de suministro de aceiteEstándar-------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-3042.91950011300Cubierta de hierro fundidoCon doble junta de gomaTipo libre de aceiteEstándar-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-3042.91950011300Cubierta de hierro fundidoCon doble junta de gomaTipo de suministro de aceiteEstándar-------
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero85----NingunoTipo de suministro de aceite-EstándarNinguno83500----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero90----NingunoTipo libre de aceite-EstándarNinguno96000----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-25452120010900NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar-------

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico