(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de rodillos cónicos - doble hilera

Rodamiento de rodillos cónicos - doble hilera
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Tamaño estándar: Serie métrica
· Anillo exterior: Con anillo exterior
· Forma de anillo de canalización: rodillo cónico
· Número de filas de anillos de rodadura: doble fila

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
413122
413124
423122
430210U
430220XU
430308U
430311XU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de carga ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Especificaciones Frecuencia de revolución
(rpm)
Serie
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial / Empuje11018056228000Estándar1600Sin compatibilidad internacional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial / Empuje12020062263000Estándar1500Sin compatibilidad internacional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial / Empuje11018070228000Estándar1600Sin compatibilidad internacional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial509049132000Tipo de alta capacidad de rodamiento de rodillos cónicos3400U: con compatibilidad internacional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial10018083440000Tipo de alta capacidad de rodamiento de rodillos cónicos1700U: con compatibilidad internacional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial409056157000Tipo de alta capacidad de rodamiento de rodillos cónicos3700U: con compatibilidad internacional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial5512070266000Tipo de alta capacidad de rodamiento de rodillos cónicos2700U: con compatibilidad internacional

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cónico Material del anillo interno / externo Acero Anillo exterior Con anillo exterior
Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones / Medio ambiente Estándar
Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico