(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Especificación: Estándar
· Tamaño estándar: Serie métrica
· Dirección de carga: Radial
· Forma de anillo de canalización: Rodillo autoalineante
· Número de filas de anillos de rodadura: doble fila
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22326EAD1
Número de Parte |
---|
22326EAD1 |
Cargando…
Forma del anillo de la pista de rodadura | Rodillo autoalineador | Dirección de carga | Radial | Material del anillo interno / externo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Número de filas de anillo de canalización | Doble fila | Estándares de tamaño | Sistema métrico | Especificaciones / Medio ambiente | Estándar |
Material del elemento rodante | Acero | Tipo de anillo externo | Plano |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22326EAD1 de la serie Rodamiento de rodillos a rótula - Serie 2.
Número de Parte |
---|
21308CK |
21309C |
21309CK |
23028EAD1 |
23028EAKD1 |
23028EMD1C3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente