(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Bolas Pequeños - Una hilera. (Números de pieza)

Rodamientos de Bolas Pequeños - Una hilera.
  • Descuento por volumen

Rodamientos de bolas de diámetro pequeño con un diámetro exterior del rodamiento de menos de 9 mm, un diámetro interior del rodamiento de menos de 10 mm y un diámetro exterior del rodamiento de 9 mm o más. [Características] - Hay tamaños de diámetro pequeño disponibles. - adecuado para rotación a alta velocidad. · Se encuentran disponibles rodamientos de bolas sellados de tipo abierto con grasa (ambos sellos o ambos cojinetes de protección) y rodamientos con anillos de retención. [aplicaciones] - se puede utilizar para piezas que giran a altas velocidades con baja par de fricción y para todas las aplicaciones que requieren poco ruido y baja vibración.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-FLAWBC4-10ZZ1/1K

 
Número de Parte
F-FLAWBC4-10ZZ1/1K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones / Medio ambiente Dirección de carga Material del elemento rodante Tipo de retenedor Sello, símbolos de escudo Símbolo de ángulo de contacto Marca de precarga Símbolo del titular Símbolo de grasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAcero inoxidableDoble blindadoCon brida410465046000EstándarRadialAcero inoxidablePuñetazosZZ1---/1K

Cargando…

  1. 1

Información básica

Precisión Grado 0 Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico