(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas Pequeños - Una hilera. (Números de pieza)

Rodamientos de Bolas Pequeños - Una hilera.
  • Descuento por volumen

Rodamientos de bolas de diámetro pequeño con un diámetro exterior del rodamiento de menos de 9 mm, un diámetro interior del rodamiento de menos de 10 mm y un diámetro exterior del rodamiento de 9 mm o más. [Características] - Hay tamaños de diámetro pequeño disponibles. - adecuado para rotación a alta velocidad. · Se encuentran disponibles rodamientos de bolas sellados de tipo abierto con grasa (ambos sellos o ambos cojinetes de protección) y rodamientos con anillos de retención. [aplicaciones] - se puede utilizar para piezas que giran a altas velocidades con baja par de fricción y para todas las aplicaciones que requieren poco ruido y baja vibración.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

628

 
Número de Parte
628
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones / Medio ambiente Dirección de carga Material del elemento rodante Tipo de retenedor Sello, símbolos de escudo Símbolo de ángulo de contacto Marca de precarga Símbolo del titular Símbolo de grasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroDe tipo abiertoPlano8248400031000EstándarRadialAceroPuñetazos-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Precisión Grado 0 Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 628 de la serie Rodamientos de Bolas Pequeños - Una hilera..

Products like this...

Número de Parte
603ZZ
604ZZ
604ZZ/1K
628LLB
628LLB/1K
628LLU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material del anillo interno / externo Estilo de rodamiento Forma del anillo exterior ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Especificaciones / Medio ambiente Dirección de carga Material del elemento rodante Tipo de retenedor Sello, símbolos de escudo Símbolo de ángulo de contacto Marca de precarga Símbolo del titular Símbolo de grasa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10PelotaAceroDoble blindadoPlano39563550000EstándarRadialAceroPuñetazosZZ----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10PelotaAceroDoble blindadoPlano412497043000EstándarRadialAceroPuñetazosZZ----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroDoble blindadoPlano412497043000EstándarRadialAceroPuñetazosZZ---/1K
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10PelotaAceroSellado de cauchoPlano8248400031000EstándarRadial / EmpujeAceroPuñetazosLLB----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlano8248400031000EstándarRadialAceroPuñetazosLLB---/1K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PelotaAceroSellado de cauchoPlano8248400031000EstándarRadial / EmpujeAceroPuñetazosLLU----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico