(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cojinete de agujas sólido (Números de pieza)

Cojinete de agujas sólido
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Anillo exterior: Con anillo exterior
· Dirección de carga: Radial
· Forma de anillo de canalización: rodillo de agujas
· Material del anillo interior/exterior: ③Acero inoxidable 304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NK22/20R/LP03

 
Número de Parte
NK22/20R/LP03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de carga ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Precisión (JIS) Número de filas de anillo de canalización Estándares de tamaño Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Estructura de sellado Lubricante Especificaciones Frecuencia de revolución
(rpm)
Serie
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-223020Grado 0Unica filaSistema métrico-18000Tipo de alaLP03: grasa endurecedora por calor-12000Sin rueda interior

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo de aguja Material del anillo interno / externo Acero Anillo exterior Con anillo exterior
Especificaciones / Medio ambiente Estándar Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico