(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Características] - Los rodamientos rígidos de bolas tienen ranuras profundas con pistas en forma de arco tanto en el aro interior como en el exterior, y pueden soportar cargas radiales así como cargas axiales en ambas direcciones (carga axial), lo que resulta en un par de fricción bajo. Es más adecuado para piezas que giran a alta velocidad y aplicaciones que requieren poco ruido y baja vibración. - Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son el tipo más típico de rodamientos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
6414
Número de Parte |
---|
6414 |
Cargando…
Tipo | Pelota | Especificaciones, medio ambiente | Estándar | Dirección de carga | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Anillo exterior | Con anillo exterior | Número de filas de anillo de canalización | Unica fila | Estándares de tamaño | Sistema métrico |
Símbolo de combinación | Ninguno | Especificación de bajo par | Ninguno | Símbolo interno | Ninguno |
Símbolo de par | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6414 de la serie Rodamientos de Bolas Rígido - Una Hilera, NSK..
Número de Parte |
---|
16034M |
16038M |
16040M |
6414C3 |
6415C3 |
6416 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente